Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 103 - 176 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 176 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 50 oder 70 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
415EK-UR85
Teilenummer
|
---|
415EK-UR85 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 103 | Mit Rotationsklemme | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | Schwenkbar | EK | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 40 | Wellendurchmesser T(mm) | 22 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften