Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 102 - 150 mm / [Traglast] 60, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk
Die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 150 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 60 oder 80 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420MK-KUB100
Teilenummer
|
---|
420MK-KUB100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.31 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 125 | kA | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 83 | 32 | - | Schwenkbar | MK | KUB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wagenbreite(mm) | 32 | Lastkategorie | Geringe Last | Radfarbe | Schwarz |
Achsenlänge L(mm) | 50 | Wellendurchmesser T(mm) | 22 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
V(mm)
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften