Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 70 und 93 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 80 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
413SK-PB50
Teilenummer
|
---|
413SK-PB50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | Mit Rotationsklemme | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | Schwenkbar | SK | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 52 | Wellendurchmesser T(mm) | 22 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften