Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 95 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 60 und 95 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 25 oder 50 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4153EU-N40
Teilenummer
|
---|
4153EU-N40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Durchmesser des Montagerohrs T (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 22-24 | N | Integriertes Nylonrad |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe Last |
---|---|---|---|---|---|
Achsenlänge L(mm) | 53 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Teilenummer | EU |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Durchmesser des Montagerohrs T(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften