Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 107 - 180 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 107 und 180 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 70 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4154EU-RN85
Teilenummer
|
---|
4154EU-RN85 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Durchmesser des Montagerohrs T (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 107 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 18-20 | RN | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 53 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | EU |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Durchmesser des Montagerohrs T(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften