Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 107 - 180 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 107 und 180 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 50 oder 70 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4153EX-RDB100
Teilenummer
|
---|
4153EX-RDB100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Achsenlänge L (mm) | Außendurchmesser des Stopfens T (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 126 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 19 | NB | Integrierte Kautschukräder mit Rollenlager |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Teilenummer | EX |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Achsenlänge L(mm)
Außendurchmesser des Stopfens T(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften