Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 43 - 64 mm / [Traglast] 15, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl
Die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 43 und 64 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 15 oder 40 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
415B-MC50
Teilenummer
|
---|
415B-MC50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 64 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe Last |
---|---|---|---|---|---|
Achsenlänge L(mm) | 38 | Wellendurchmesser T(mm) | 8 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften