Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 56 - 91 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 56 und 91 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 25 oder 50 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420K-MC40
Teilenummer
|
---|
420K-MC40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 56 | ~35.00 | kA | 30 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 17 | 41 | 20.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe Last |
---|---|---|---|---|---|
Achsenlänge L(mm) | 38.5 | Wellendurchmesser T(mm) | 11 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften