Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 58 - 69 mm / [Traglast] 20, 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 58 und 69 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 20 oder 30 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
405P-UR50
Teilenummer
|
---|
405P-UR50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Achsenlänge L (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 67 | kA | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 50 | - | 48 | 5.5 | 20.0 | - | P | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung |
Loading...
Lastbereich(daN) | ~35.00 | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe Last |
---|---|---|---|---|---|
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M
Wagenbreite(mm)
Achsenlänge L(mm)
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften