• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen für leichte Lasten / 450P, 450 15P, 450A, 450 15A / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 50 (Teilenummern)

Lenkrollen für leichte Lasten / 450P, 450 15P, 450A, 450 15A / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 50

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 68 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 65 und 68 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 30 oder 40 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

450P-N50

Teilenummer
450P-N50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Achsenlänge L
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

6.74 €

1 8 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte6535.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)Rundbohrung40205131-21475.5-PNIntegriertes Nylonrad

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Lastkategorie Geringe Last
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 19.0 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar

Technischer Support