Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 170 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk
Die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN(HAMMER CASTER) finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 132 und 190 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 170 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kunstkautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420SRP-FR100
Teilenummer
|
---|
420SRP-FR100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Teilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 132 | 80.01~140.00 | kA | 130 | Rundbohrung | 68 | 68 | 90 | 90 | 100 | 30 | - | - | SRP |
Loading...
Eigenschaften | Ruhiges Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Verschiedene Fahrzeuge | FR | Radkonfiguration | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Teilenummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften