• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / 320SR, 320SRP / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte / Größe 100-150 (Teilenummern)

Bockrollen / 320SR, 320SRP / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk



Die Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 132 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 160 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

320SRP-RU150

Teilenummer
320SRP-RU150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

81.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-75(80)75(80)10210215040SRPRUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Feststehend

Technischer Support