Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 220 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
319S-N200
Teilenummer
|
---|
319S-N200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Anschlag | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | Mit Rotationsklemme | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100(112) | 100(12) | 140 | 140 | 44 | 156 | 55.0 | Schwenkbar | S | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) | 250 | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 | Zulässige Last für 1 Stück(daN) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Rollen-Ø D(mm) | 200 |
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 13 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Anschlag
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften