Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 138 - 196 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk
Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 138 und 196 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 160 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
320SA-RU125
Teilenummer
|
---|
320SA-RU125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 173 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 102 | 38 | - | RU | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M20×2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Schwere Last | Achsenlänge L(mm) | 40 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | SA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
V(mm)
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften