Edelstahlrollen 940BBE / 935BBE Raddurchmesser 100 / 125 mm

Edelstahlrollen 940BBE / 935BBE Raddurchmesser 100 / 125 mm
  • Mengenrabatt
An all-stainless steel cushion caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise, as well as absorbs vibrations and shocks on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
935BBE-BLB100-SUS-2.0MM
935BBE-BLB100-SUS-2.3MM
935BBE-BLB100-SUS-2.8MM
935BBE-BLB100-SUS-3.2MM
935BBE-BLB125-SUS-2.0MM
935BBE-BLB125-SUS-2.3MM
935BBE-BLB125-SUS-2.8MM
935BBE-BLB125-SUS-3.2MM
935BBE-FR100-SUS-2.0MM
935BBE-FR100-SUS-2.3MM
935BBE-FR100-SUS-2.8MM
935BBE-FR125-SUS-2.0MM
935BBE-FR125-SUS-2.3MM
935BBE-FR125-SUS-2.8MM
935BBE-FR125-SUS-3.2MM
940BBE-BLB100-SUS-2.0MM
940BBE-BLB100-SUS-2.3MM
940BBE-BLB100-SUS-2.8MM
940BBE-BLB100-SUS-3.2MM
940BBE-BLB125-SUS-2.0MM
940BBE-BLB125-SUS-2.3MM
940BBE-BLB125-SUS-2.8MM
940BBE-BLB125-SUS-3.2MM
940BBE-FR100-SUS-2.0MM
940BBE-FR100-SUS-2.3MM
940BBE-FR100-SUS-2.8MM
940BBE-FR100-SUS-3.2MM
940BBE-FR125-SUS-2.0MM
940BBE-FR125-SUS-2.3MM
940BBE-FR125-SUS-2.8MM
940BBE-FR125-SUS-3.2MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Durchmesser Kegelfeder
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

95.77 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135Mit Rotationsklemme6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100120~11030~33120~11055~252.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

95.77 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135Mit Rotationsklemme12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100120~11030~33120~11055~252.3BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

95.77 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135Mit Rotationsklemme18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100120~11030~33120~11055~252.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

95.77 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135Mit Rotationsklemme24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100120~11030~33120~11055~253.2BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

110.53 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160Mit Rotationsklemme6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125135~12634~39135~12654~252.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

110.53 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160Mit Rotationsklemme12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125135~12634~39135~12654~252.3BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

110.53 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160Mit Rotationsklemme18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125135~12634~39135~12654~252.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

110.53 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160Mit Rotationsklemme24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125135~12634~39135~12654~253.2BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

137.08 €

1 13 Arbeitstage 143~135Mit Rotationsklemme6Kautschuk-100120~11030~33120~11055~252.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

137.08 €

1 13 Arbeitstage 143~135Mit Rotationsklemme12Kautschuk-100120~11030~33120~11055~252.3FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

137.08 €

1 13 Arbeitstage 143~135Mit Rotationsklemme18Kautschuk-100120~11030~33120~11055~252.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

110.53 €

1 13 Arbeitstage 169~160Mit Rotationsklemme6Kautschuk-125135~12634~39135~12654~252.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

110.53 €

1 13 Arbeitstage 169~160Mit Rotationsklemme12Kautschuk-125135~12634~39135~12654~252.3FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

110.53 €

1 13 Arbeitstage 169~160Mit Rotationsklemme18Kautschuk-125135~12634~39135~12654~252.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

110.53 €

1 13 Arbeitstage 169~160Mit Rotationsklemme24Kautschuk-125135~12634~39135~12654~253.2FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

120.76 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135kA6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10082~8530~33--2.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

120.76 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135kA12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10082~8530~33--2.3BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

120.76 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135kA18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10082~8530~33--2.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

120.76 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135kA24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10082~8530~33--3.2BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

97.12 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160kA6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12598~10334~39--2.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

97.12 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160kA12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12598~10334~39--2.3BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

97.12 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160kA18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12598~10334~39--2.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

97.12 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160kA24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12598~10334~39--3.2BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

120.76 €

1 13 Arbeitstage 143~135kA6Kautschuk-10082~8530~33--2.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

120.76 €

1 13 Arbeitstage 143~135kA12Kautschuk-10082~8530~33--2.3FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

120.76 €

1 13 Arbeitstage 143~135kA18Kautschuk-10082~8530~33--2.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

120.76 €

1 13 Arbeitstage 143~135kA24Kautschuk-10082~8530~33--3.2FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

139.01 €

1 13 Arbeitstage 169~160kA6Kautschuk-12598~10334~39--2.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

139.01 €

1 13 Arbeitstage 169~160kA12Kautschuk-12598~10334~39--2.3FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

139.01 €

1 13 Arbeitstage 169~160kA18Kautschuk-12598~10334~39--2.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

139.01 €

1 13 Arbeitstage 169~160kA24Kautschuk-12598~10334~39--3.2FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Gepolsterte Rolle Eigenschaften Ruhiges Rad Lastbereich(daN) ~35.00
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 82
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 40 Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 100 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 62
Wagenbreite(mm) 27 Lastkategorie Geringe Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Art des Spezial-Polyurethans kA
Teilenummer BBE

Technischer Support