Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Durchmesser Kegelfeder (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.26 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | Mit Rotationsklemme | 6 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
133.26 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | Mit Rotationsklemme | 12 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
133.26 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | Mit Rotationsklemme | 18 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
133.26 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | Mit Rotationsklemme | 24 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
107.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | Mit Rotationsklemme | 6 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
107.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | Mit Rotationsklemme | 12 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
107.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | Mit Rotationsklemme | 18 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
107.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | Mit Rotationsklemme | 24 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
116.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | kA | 6 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | - | - | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
116.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | kA | 12 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | - | - | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
116.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | kA | 18 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | - | - | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
116.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | kA | 24 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | - | - | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
134.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | kA | 6 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
134.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | kA | 12 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
134.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | kA | 18 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
134.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | kA | 24 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend / Gepolsterte Rolle | Eigenschaften | Ruhiges Rad | Lastbereich(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 82 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 40 | Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 100 | Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) | 65 |
Wagenbreite(mm) | 27 | Lastkategorie | Geringe Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl | Schwenkbar/feststehend | Feststehend | Art des Spezial-Polyurethans | kA |
Teilenummer | ER |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Durchmesser Kegelfeder(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Radwerkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften