Hersteller-Teilenummer: 935M-FR100-SUS-2.0MM
Marke: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Preis: 105.84 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Montagehöhe H oder H1 und H2: 143~135 mm
Lastbereich: ~35.00 daN
Anschlag: Mit Rotationsklemme
Zulässige Last für 1 Stück: 6 daN
Radwerkstoff: Kautschuk
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
935M-FR100-SUS-2.0MM
Teilenummer
|
---|
935M-FR100-SUS-2.0MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Durchmesser Kegelfeder (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Kautschuk | - | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Rollenausführung | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Gepolsterte Rolle | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 82 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 40 | Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 100 |
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) | 62 | Wagenbreite(mm) | 27 | Lastkategorie | Geringe Last |
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Art des Spezial-Polyurethans | kA | Teilenummer | M |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahlrollen 940M / 935M Raddurchmesser 100 / 125 mm, die Teilenummer ist 935M-FR100-SUS-2.0MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 935M-FR100-SUS-2.0MM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Durchmesser Kegelfeder(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
935M-BLB100-SUS-3.2MM |
935M-BLB100-SUS-3.8MM |
935M-BLB100-SUS-4.0MM |
935M-FR100-SUS-2.3MM |
935M-FR100-SUS-2.8MM |
935M-FR100-SUS-3.2MM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Durchmesser Kegelfeder (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 3.2 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
116.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 3.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
116.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 4.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
105.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Kautschuk | - | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
105.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Kautschuk | - | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
105.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Kautschuk | - | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |