Hersteller-Teilenummer: 7051A-FA1100
Marke: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Preis: 64.88 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Anschlag: kA
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M: M16×2,0
Schwenkradius: 86 mm
V: - mm
Achsenlänge L: 40 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7051A-FA1100
Teilenummer
|
---|
7051A-FA1100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | Schwenkradius (mm) | V (mm) | Achsenlänge L (mm) | Farbton | Verschiedene Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.88 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | kA | M16×2,0 | 86 | - | 40 | Grau | FA1 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Kunststoff / Doppelräder | Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) | 120 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last für 1 Stück(daN) | 100 | Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) |
Befestigungsmaterial | Kunststoff | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Wagenbreite(mm) | 69 |
Lastkategorie | Mittlere Last | Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) | 30 | Radfarbe | Grau |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Kunststoff | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | A |
Radkonfiguration | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Kugellagern |
Sie befinden sich auf der Seite für Zwillingslaufrollen für besondere hygienische Anforderungen 705A / 706A mit Raddurchmesser 100 / 125 mm, die Teilenummer ist 7051A-FA1100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7051A-FA1100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
V(mm)
Ausführung
Anschlag
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M
Schwenkradius(mm)
Achsenlänge L(mm)
Farbton
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7050A-FA2100 |
7051A-FA2100 |
7060A-FA1100 |
7060A-FA2100 |
7061A-FA1100 |
7061A-FA2100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlag | Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | Schwenkradius (mm) | V (mm) | Achsenlänge L (mm) | Farbton | Verschiedene Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.63 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | kA | M12×1,75 | 86 | - | 25 | Hellbraun | FA2 | |
64.88 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | kA | M16×2,0 | 86 | - | 40 | Hellbraun | FA2 | |
81.09 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Rolle mit Vollsperre | M12×1,75 | 90 | 88 | 25 | Grau | FA1 | |
81.09 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Rolle mit Vollsperre | M12×1,75 | 90 | 88 | 25 | Hellbraun | FA2 | |
81.34 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Rolle mit Vollsperre | M16×2,0 | 90 | 88 | 40 | Grau | FA1 | |
81.34 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Rolle mit Vollsperre | M16×2,0 | 90 | 88 | 40 | Hellbraun | FA2 |