Lenkrollen mit Bremse / 400 FAS, / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 100-200 (Teilenummern)

Lenkrollen mit Bremse / 400 FAS, / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 100-200
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 250 mm / [Traglast] 100, 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



Mit den Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 220 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

400FAS-UB200

Teilenummer
400FAS-UB200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

100.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 250140.01~220.00200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)100(112)140140200441561355.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbare/feststehende Ausführung Besondere Hinweise Rolle mit Richtungsregelung Teilenummer FAS

Technischer Support