Rolle mit Eigenbremse 420E / 420ER Raddurchmesser 50 mm

Rolle mit Eigenbremse 420E / 420ER Raddurchmesser 50 mm
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A self-braking caster which features a stopper that operates automatically when placed under a certain load in order to fix the position of the target object, Used for stepladders, stools, box chairs, desk chairs, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
420E-R50-SELF
420ER-R50-SELF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Schwenkbar/feststehend Teilenummer

8.40 €

4.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Schwenkbare Direktbefestigungsplatte4721.0SchwenkbarE

7.12 €

3.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Direktmontageplatte, feststehend--FeststehendER

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 65 Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag kA
Zulässige Last für 1 Stück(daN) 30 Radwerkstoff Kautschuk Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 56 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 28
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 70 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 42 Rollen-Ø D(mm) 50
Wagenbreite(mm) 20 Lastkategorie Geringe Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 6.5
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Besondere Hinweise Rolle mit Eigenbremse Verschiedene Fahrzeuge R
Radkonfiguration Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

Technischer Support