Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk
Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 132 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 160 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunstkautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4132S-1R100
Teilenummer
|
---|
4132S-1R100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Schwenkbar | S | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Radwerkstoff | Kautschuk | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Schwere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften