Verwendete Räder - Kautschukräder Nur für Edelstahl

Verwendete Räder - Kautschukräder Nur für Edelstahl

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Transporträdern von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen. Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
434SOE-FR100
434SOE-FR125
434SOM-RB100
434SOM-RB125
434SOM-RB150
434SOS-RBU100
434SOS-RBU125
434SOS-RBU150
434SOS-RU100
434SOS-RU125
434SOS-RU150
435SOS-RB200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Abdeckung Verschiedene Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

16.42 €

1 13 Arbeitstage 100278.232kASOEFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

26.94 €

1 13 Arbeitstage 125278.232kASOEFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

26.55 €

1 11 Arbeitstage 100328.237kASOMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

32.73 €

1 11 Arbeitstage 125328.237kASOMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

43.08 €

1 11 Arbeitstage 150328.237kASOMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

22.16 €

1 11 Arbeitstage 1003210.244VerfügbarSOSRBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

33.64 €

1 11 Arbeitstage 1253812.254VerfügbarSOSRBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

42.75 €

1 11 Arbeitstage 1504012.254VerfügbarSOSRBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

16.40 €

1 11 Arbeitstage 1003210.244kASOSRUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

26.77 €

1 11 Arbeitstage 1253812.254kASOSRUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

32.10 €

1 11 Arbeitstage 1504012.254kASOSRUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

78.12 €

1 13 Arbeitstage 2004612.262kASOSRBEdelstahlrad, mit Kautschuk umwickeltes Rad, mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Lager Ohne

Technischer Support