Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Phenol
Verwendet werden die Transporträder von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport von Objekten. Phenol ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
428SOS-PH100 |
428SOS-PH125 |
428SOS-PH150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 32 | 10.2 | 44 | ||
51.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 125 | 38 | 12.2 | 54 | ||
78.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 42 | 12.2 | 54 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Phenol | Lager | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckung | kA | Verschiedene | SOS | Verschiedene Fahrzeuge | PH |
Radkonfiguration | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften