Halterung für Rollen / Stahl (NO.50-BR)

Halterung für Rollen / Stahl  NO.50-BR

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NO.50-BR

Marke: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Preis: 2.82

Lieferzeit: 11 Arbeitstage


Technische Daten:

Montagesitz A×B oder A×B×C: 59X42 mm

Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z: 36(48)X7(15) mm

Biegungswinkel: 180°


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.50-BR

Teilenummer
NO.50-BR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagesitz A×B oder A×B×C
(mm)
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z
(mm)
Biegungswinkel

2.82 €

1 11 Arbeitstage 59X4236(48)X7(15)180°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Befestigungsbohrungsausführung Nutbohrungen (2 Bohrungen) Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Buchse und Buchsenhalterung
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom Gesamtlänge h oder H(mm) 42 Grundkörper Gefertigt aus Stahlplatten
Durchmesser Einsatzkomponente(φ) 15.4

Sie befinden sich auf der Seite für Halterung für Rollen / Stahl , die Teilenummer ist NO.50-BR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.50-BR.

Produktvarianten

Teilenummer
NO.51-BR
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagesitz A×B oder A×B×C
(mm)
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z
(mm)
Biegungswinkel

2.93 €

1 11 Arbeitstage 70X4223,5(29,5)X7(15)90°

Technischer Support