Verstelleinrichtung 111A Raddurchmesser 32 – 38 mm (111A-32)

Verstelleinrichtung 111A Raddurchmesser 32 – 38 mm 111A-32
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 111A-32

Marke: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Preis: 2.55

Lieferzeit: Versand am selben Tag


Technische Daten:

Achsenlänge L: 28 mm

Größe D: 32 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

111A-32

Teilenummer
111A-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Achsenlänge L
(mm)
Größe D
(mm)

2.55 €

1.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Fußende Eine der max. Lastmasse(kg) 30 Grundplattenhöhe H 11
Schraube T W5/16

Sie befinden sich auf der Seite für Verstelleinrichtung 111A Raddurchmesser 32 – 38 mm, die Teilenummer ist 111A-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 111A-32.

Produktvarianten

Teilenummer
111A-38
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Achsenlänge L
(mm)
Größe D
(mm)

1.60 €

1 6 Arbeitstage 2938

Technischer Support