Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [Länge] 11.9 - 19.1 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
IHARA SCIENCE stellt Schlauchstutzen her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Schlauchstutzen beträgt 6 oder 12 mm. Sie messen zwischen 11.9 und 19.1 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DTI6M-4MSS
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Stützhülse | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl | Passender Rohraußen-Ø(Ø) | 6 |
Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø)(Ø) | 4 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 | Länge L(mm) | 11.9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchstutzen / DTI6M-4MSS , DTI / zweifach, die Teilenummer ist DTI6M-4MSS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DTI6M-4MSS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften