Klemmverschraubung / DCT / zweifach

Klemmverschraubung / DCT / zweifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 22 mm, / , [Länge] -10 - 60 mm | 24 - 30.7 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Klemmverschraubungen von IHARA SCIENCE werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 1 oder 22 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: NPT oder R. Sie sind zwischen -10 und 60 mm oder zwischen 24 und 30.7 mm lang.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCT1-2SS
DCT2-R2SS
DCT4-1SS
DCT4-2SS
DCT4-6SS
DCT4-8SS
DCT4-R2SS
DCT4-R4SS
DCT4-R6SS
DCT6-4SS
DCT6-6SS
DCT6-8SS
DCT6-R2SS
DCT6-R4SS
DCT6-R6SS
DCT8-R4SS
DCT8-R6SS
DCT8-R8SS
DCT12-8SS
DCT12-12SS
DCT12-R12SS
DCT12-R16SS
DCT16-16SS
DCT16-R12SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung Gewinde-Nenn-Ø Länge L
(mm)

24.63 €

1 8 Arbeitstage 1/16NPT1/825.5

16.43 €

1 5 Arbeitstage 1/8R1/829.8

17.06 €

1 5 Arbeitstage 1/4NPT1/1632.9

14.85 €

1 8 Arbeitstage 1/4NPT1/832.9

19.90 €

1 8 Arbeitstage 1/4NPT3/838.5

26.84 €

1 8 Arbeitstage 1/4NPT1/244.1

14.85 €

1 5 Arbeitstage 1/4R1/832.9

15.80 €

1 5 Arbeitstage 1/4R1/437.8

19.90 €

1 5 Arbeitstage 1/4R3/839.5

21.49 €

1 8 Arbeitstage 3/8NPT1/440.0

24.01 €

1 8 Arbeitstage 3/8NPT3/840.0

28.73 €

1 8 Arbeitstage 3/8NPT1/245.6

18.94 €

1 8 Arbeitstage 3/8R1/835.2

21.49 €

1 5 Arbeitstage 3/8R1/440.0

24.01 €

1 5 Arbeitstage 3/8R3/841.0

30.95 €

1 5 Arbeitstage 1/2R1/443.6

32.23 €

1 5 Arbeitstage 1/2R3/844.6

35.40 €

1 5 Arbeitstage 1/2R1/248.4

51.49 €

1 8 Arbeitstage 3/4NPT1/250.7

54.00 €

1 8 Arbeitstage 3/4NPT3/450.7

54.00 €

1 5 Arbeitstage 3/4R3/452.7

83.08 €

1 8 Arbeitstage 3/4R157.9

96.92 €

1 7 Arbeitstage 1NPT162.6

99.21 €

1 8 Arbeitstage 1R3/459.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support