Absperrventil, Nadel-Absperrventil, VN-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VN-4D-S
VN-4PSW-S
VN-4RF-S
VN-6D-S
VN-6MD-S
VN-6PSW-S
VN-6RF-S
VN-8D-S
VN-8MD-S
VN-8PSW-S
VN-8RF-S
VN-10MD-S
VN-12MD-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Anschluss-Ø
(mm)
Nenn-Ø

160.38 €

1 23 Arbeitstage Bl-LOK-Anschluss-Bl-LOK-Anschluss-6.35-

130.59 €

1 23 Arbeitstage [Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch-[Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch--1/4B

147.91 €

1 23 Arbeitstage [Rc (R)] Rc1/4B[Rc (R)] Rc1/4B--

205.99 €

1 23 Arbeitstage Bl-LOK-Anschluss-Bl-LOK-Anschluss-9.53-

160.38 €

1 23 Arbeitstage Bl-LOK-Anschluss-Bl-LOK-Anschluss-6-

156.34 €

1 23 Arbeitstage [Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch-[Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch--3/8B

160.29 €

1 23 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3/8B[Rc (R)] Rc3/8B--

227.14 €

1 23 Arbeitstage Bl-LOK-Anschluss-Bl-LOK-Anschluss-12.7-

186.87 €

1 23 Arbeitstage Bl-LOK-Anschluss-Bl-LOK-Anschluss-8-

156.34 €

1 23 Arbeitstage [Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch-[Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch--1/2B

160.38 €

1 23 Arbeitstage [Rc (R)] Rc1/2B[Rc (R)] Rc1/2B--

213.72 €

1 23 Arbeitstage Bl-LOK-Anschluss-Bl-LOK-Anschluss-10-

227.14 €

1 23 Arbeitstage Bl-LOK-Anschluss-Bl-LOK-Anschluss-12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Betriebstemperaturbereich(°C) -10::230
Betriebsdruckbereich(MPa) ::24.5

Technischer Support