Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (°C) | Anschluss-Ø (mm) | Spindelausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 3.18 | Scheibenausführung | ||
153.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/8B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/8B | -10~230 | - | Scheibenausführung | ||
153.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~230 | - | Scheibenausführung | ||
143.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 6.35 | Scheibenausführung | ||
153.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/4B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/4B | -10~230 | - | Scheibenausführung | ||
153.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~230 | - | Scheibenausführung | ||
200.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 9.53 | Scheibenausführung | ||
143.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 6 | Scheibenausführung | ||
163.51 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 3/8B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 3/8B | -10~230 | - | Scheibenausführung | ||
163.51 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~230 | - | Scheibenausführung | ||
211.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 12.7 | Scheibenausführung | ||
150.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 8 | Scheibenausführung | ||
183.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/2B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/2B | -10~230 | - | Scheibenausführung | ||
183.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~230 | - | Scheibenausführung | ||
200.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 10 | Scheibenausführung | ||
211.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 12 | Scheibenausführung | ||
124.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 3.18 | V-Ausführung | ||
133.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/8B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/8B | -10~230 | - | V-Ausführung | ||
133.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~230 | - | V-Ausführung | ||
124.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 6.35 | V-Ausführung | ||
133.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/4B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/4B | -10~230 | - | V-Ausführung | ||
133.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~230 | - | V-Ausführung | ||
174.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 9.53 | V-Ausführung | ||
124.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 6 | V-Ausführung | ||
142.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 3/8B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 3/8B | -10~230 | - | V-Ausführung | ||
142.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~230 | - | V-Ausführung | ||
183.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 12.7 | V-Ausführung | ||
130.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 8 | V-Ausführung | ||
159.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/2B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/2B | -10~230 | - | V-Ausführung | ||
159.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~230 | - | V-Ausführung | ||
174.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 10 | V-Ausführung | ||
183.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~230 | 12 | V-Ausführung | ||
152.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~120 | 3.18 | Mit Weichdichtung | ||
146.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/8B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/8B | -10~120 | - | Mit Weichdichtung | ||
163.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~120 | - | Mit Weichdichtung | ||
152.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~120 | 6.35 | Mit Weichdichtung | ||
146.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/4B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/4B | -10~120 | - | Mit Weichdichtung | ||
146.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~120 | - | Mit Weichdichtung | ||
214.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~120 | 9.53 | Mit Weichdichtung | ||
152.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~120 | 6 | Mit Weichdichtung | ||
156.51 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 3/8B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 3/8B | -10~120 | - | Mit Weichdichtung | ||
156.51 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~120 | - | Mit Weichdichtung | ||
225.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~120 | 12.7 | Mit Weichdichtung | ||
160.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~120 | 8 | Mit Weichdichtung | ||
175.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/2B | [Rc (R)] NPT-Innengewinde | 1/2B | -10~120 | - | Mit Weichdichtung | ||
175.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~120 | - | Mit Weichdichtung | ||
214.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~120 | 10 | Mit Weichdichtung | ||
225.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | Bl-LOK-Anschluss | - | Bl-LOK-Anschluss | - | -10~120 | 12 | Mit Weichdichtung |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Griffform | Runder Griff |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::20.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anschluss-Ø(mm)
Spindelausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften