Absperrventil für Druckmesser

Absperrventil für Druckmesser
  • Mengenrabatt
The pressure gauge can be replaced when damaged without having to stop the entire device. It can also prolong the life of the pressure gauge by keeping the valve closed, and only opening it when performing pressure detection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GV-G22

Teilenummer
GV-G22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.68 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Öl Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4B (8A) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4B (8A)
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsdruckbereich(MPa) ::21
Länge L(mm) 45 Höhe (H)(mm) 84~86 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Griff-Ø D 56

Sie befinden sich auf der Seite für Absperrventil für Druckmesser, die Teilenummer ist GV-G22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GV-G22.

Technischer Support