Zahnriemen / XXH3□□, XXH5□□ / XXH / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / XXH3□□, XXH5□□ / XXH / Zugstrang Glasfaser
Engages properly and can transmit force. Lubrication not required, and replacing almost totally unnecessary.

[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.
· Synchro belt for high loads (for high-load transmission…XH, XXH type).
· An oil-resistant synchro belt (for use in places exposed to large amounts of oil).
· A heat-resistant synchro belt (for use in places 90°C to 120°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1400XXH300
800XXH500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Umfangslänge
(mm)

612.65 €

1 15 Arbeitstage 76.23556

637.11 €

1 14 Arbeitstage 1272032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil XXH Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil
Ausführung - Drehmomentübertragung Hohes Drehmoment

Technischer Support