Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 236 mm / [Traglast] 49, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 65 und 236 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 49 oder 117.6 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist itril-Butadien-Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
105S
Teilenummer
|
---|
105S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Rollenfarbe | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.74 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 58.8 | 54 | 36 | 70 | 54 | 63 | 21 | 67 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2.3 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / 100s / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist 105S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 105S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Rollenfarbe
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
103S |
104S |
107S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Rollenfarbe | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 49 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 20 | 52 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2 | |
9.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 67 | 35.01~80.00 | 53.9 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 20 | 54 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2 | |
29.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 123 | 80.01~140.00 | 83.3 | 80 | 56 | 99 | 75 | 100 | 22 | 93 | Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) | 8.5 | 2.9 |