Bockrollen / 600PR / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / PBR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / 600PR / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / PBR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 123 - 236 mm / [Traglast] 83.3, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien-Kautschuk



Mit den Bockrollen von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 123 und 236 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 83.3 oder 117.6 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polybutadien-Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
608-PR
609-PR
611-PR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

32.99 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 15093.180369753130258.52.3

42.03 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 188117.610352123721502810.52.9

69.50 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 23698110521367820032132.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Anschlag kA Radwerkstoff Polybutadien-Kautschuk (PBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit
Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Rollenfarbe Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise)

Technischer Support