Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 55 - 123 mm / [Traglast] 68.6, 186.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Die Lenkrollen von UCHIMURA ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 55 und 123 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 68.6 oder 186.2 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
106-N
Teilenummer
|
---|
106-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 93 | 140.01~220.00 | 156.8 | 54 | 36 | 70 | 54 | 75 | 25 | 64 | 6.5 | 2.3 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyamidharz (Nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 100-N / Stahlblech-Korpus / Phenol-Felge / Nylon Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist 106-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 106-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
102-N |
103-N |
104-N |
105-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 55 | 35.01~80.00 | 68.6 | 45 | 26 | 54 | 37 | 40 | 18 | 40 | 4.5 | 2 | |
6.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 35.01~80.00 | 78.4 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 22 | 45 | 6.5 | 2 | |
7.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 67 | 80.01~140.00 | 83.3 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 22 | 46 | 6.5 | 2 | |
12.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 80.01~140.00 | 127.4 | 54 | 36 | 70 | 54 | 63 | 25 | 57 | 6.5 | 2.3 |