Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 123 mm / [Traglast] 78.4, 186.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 65 und 123 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 78.4 oder 186.2 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
106-NS
Teilenummer
|
---|
106-NS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 93 | 140.01~220.00 | 156.8 | 54 | 36 | 70 | 54 | 75 | 25 | 73 | 6.5 | 2.3 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Polyamidharz (Nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / 100-Ns / Stahlblech-Korpus / Phenol-Felge / Nylon Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist 106-NS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 106-NS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
103-NS |
104-NS |
105-NS |
107-NS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 78.4 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 22 | 53 | 6.5 | 2 | ||
9.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 67 | 80.01~140.00 | 83.3 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 22 | 54 | 6.5 | 2 | |
14.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 80.01~140.00 | 127.4 | 54 | 36 | 70 | 54 | 63 | 25 | 68 | 6.5 | 2.3 | |
28.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 123 | 140.01~220.00 | 186.2 | 80 | 56 | 99 | 75 | 100 | 27 | 93 | 8.5 | 2.9 |