Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 55 - 123 mm / [Traglast] 68.6, 186.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Die Bockrollen von UCHIMURA dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 55 und 123 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 68.6 oder 186.2 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
605-N
Teilenummer
|
---|
605-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 80.01~140.00 | 127.4 | Rundbohrung | 70 | 36 | 85 | 51 | 63 | 25 | 6.5 | 2.3 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyamidharz (Nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / 600-N / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 605-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 605-N.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
602-N |
603-N |
606-N |
607-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 35.01~80.00 | 68.6 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 43 | - | 55 | 19 | 40 | 18 | 6.5 | 2 | ||
4.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 78.4 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 48 | - | 60 | 23 | 50 | 22 | 6.5 | 2 | ||
11.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 93 | 140.01~220.00 | 156.8 | Rundbohrung | 70 | 36 | 85 | 51 | 75 | 25 | 6.5 | 2.3 | ||
19.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 123 | 140.01~220.00 | 186.2 | Rundbohrung | 80 | 36 | 97 | 53 | 100 | 27 | 8.5 | 2.3 |