Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 95 mm / [Traglast] 78.4, 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 60 und 95 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 78.4 oder 147 daN (kgf). Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
106G-NS(B)
Teilenummer
|
---|
106G-NS(B) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | Rollenfarbe | Abmessung Außenumfang der Unterlegscheibe F (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.14 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 95 | 140.01~220.00 | 147 | 75 | 23 | 84 | 68 | Schwarz | 83 | 7 | 2.6 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Polyamidharz (Nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrungen (3 Bohrungen) |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / 100G-Ns / Stahlblech-Korpus / Nylon-Rad / Lochplatte trilobular, die Teilenummer ist 106G-NS(B).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 106G-NS(B).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Rollenfarbe
Abmessung Außenumfang der Unterlegscheibe F(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
102G-NS(M) |
104G-NS(B) |
104G-NS(L) |
104G-NS(M) |
106G-NS(L) |
106G-NS(M) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | Rollenfarbe | Abmessung Außenumfang der Unterlegscheibe F (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | Kastanienbraun | 65 | 5.5 | 2.3 | |
21.80 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Schwarz | 65 | 5.5 | 2.3 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Hellblau | 65 | 5.5 | 2.3 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Kastanienbraun | 65 | 5.5 | 2.3 | |
26.14 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 95 | 140.01~220.00 | 147 | 75 | 23 | 84 | 68 | Hellblau | 83 | 7 | 2.6 | |
26.14 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 95 | 140.01~220.00 | 147 | 75 | 23 | 84 | 68 | Kastanienbraun | 83 | 7 | 2.6 |