Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 55 - 80 mm / [Traglast] 78.4, 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Stahl
Mit den Lenkrollen von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 55 und 80 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 78.4 oder 147 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
105-FE
Teilenummer
|
---|
105-FE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 140.01~220.00 | 147 | 54 | 35 | 70 | 54 | 63 | 24 | 57 | 6.5 | 2.3 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 100-FE-Typ / Stahlblech-Korpus / Stahl--Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 105-FE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 105-FE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
102-FE |
103-FE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 35.01~80.00 | 78.4 | 45 | 26 | 54 | 37 | 40 | 17 | 39 | 4.5 | 2 | |
7.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 66 | 80.01~140.00 | 98 | 47 | 29 | 60 | 42 | 51 | 20 | 45 | 6.5 | 2 |