Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 55 - 80 mm / [Traglast] 78.4, 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Stahl
Mit den Bockrollen von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 55 und 80 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 78.4 oder 147 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Stahl wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
603-FE
Teilenummer
|
---|
603-FE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 66 | 80.01~140.00 | 98 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 48 | - | 60 | 23 | 51 | 20 | 2 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Montagebohrungsdurchmesser D(mm) | 6.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / 60□-FE / Stahlblech-Korpus / Stahl Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 603-FE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 603-FE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
602-FE |
605-FE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 35.01~80.00 | 78.4 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 43 | - | 55 | 19 | 40 | 17 | 2 | |
9.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 140.01~220.00 | 147 | Rundbohrung | 70 | 36 | 85 | 51 | 63 | 24 | 2.3 |