Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 130 mm / [Traglast] 83.3, 171.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk
Mit den Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 130 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 83.3 oder 171.5 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist itril-Butadien-Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
106ZHS
Teilenummer
|
---|
106ZHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 106 | 140.01~220.00 | 147 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 37 | 85 | 10.5 | 3.2 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Rollenfarbe | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / V 100ZHs / Kunststoff Felge / Gummi-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist 106ZHS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 106ZHS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
104ZHZS |
105ZHS |
107ZHS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 68 | 80.01~140.00 | 83.3 | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 65 | 6.5 | 2.3 | |
48.74 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 91 | 80.01~140.00 | 117.6 | 71 | 71 | 90 | 90 | 63 | 37 | 85 | 10.5 | 3.2 | |
76.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | 171.5 | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 38 | 104 | 10.5 | 3.2 |