Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 130 mm / [Traglast] 83.3, 171.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk
Verwendet werden die Bockrollen von UCHIMURA für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 130 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 83.3 oder 171.5 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist itril-Butadien-Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
607H
Teilenummer
|
---|
607H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.26 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | 171.5 | 103 | 52 | 123 | 72 | 100 | 38 | 10.5 | 2.9 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Leise | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Rollenfarbe | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / V 600H / Stahlblech-Korpus / NBR Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 607H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 607H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
604ZH |
605H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 68 | 80.01~140.00 | 83.3 | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | 6.5 | 2.3 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 91 | 80.01~140.00 | 117.6 | 91 | 47 | 111 | 67 | 63 | 37 | 10.5 | 2.9 |