Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 94 mm / [Traglast] 78.4, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol
UCHIMURA hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 68 und 94 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 78.4 oder 117.6 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Phenol.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
105FH-P
Teilenummer
|
---|
105FH-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.30 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 50 | 64 | 64 | 65 | 25 | 54 | 2.3 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Phenolharz |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Geringe/mittlere Last | Montagebohrungsdurchmesser D(mm) | 6.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 100FH-P Typ / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 105FH-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 105FH-P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
104FH-P |
106FH-P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.97 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | 78.4 | 40 | 40 | 53 | 53 | 50 | 22 | 44 | 2 | |
30.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 94 | 80.01~140.00 | 117.6 | 50 | 50 | 64 | 64 | 75 | 25 | 59 | 2.3 |