Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 187 mm / [Traglast] 156.8, 441 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol
Die Lenkrollen von UCHIMURA ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 187 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 156.8 oder 441 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 140.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Phenol verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
108HB-P
Teilenummer
|
---|
108HB-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Rollenlager | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01~485.00 | 343 | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 42 | 106 | Verfügbar | 10.5 | 4 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Phenolharz |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 100HB-P Typ / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 108HB-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 108HB-P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Rollenlager
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
104ZH-P |
105HB-P |
106HB-P |
107HB-P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Rollenlager | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 68 | 140.01~220.00 | 156.8 | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 51 | kA | 6.5 | 2.3 | |
50.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 220.01~320.00 | 225.4 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 56 | Verfügbar | 10.5 | 3.2 | ||
65.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 220.01~320.00 | 235.2 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 62 | Verfügbar | 10.5 | 3.2 | ||
92.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 220.01~320.00 | 254.8 | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 38 | 73 | Verfügbar | 10.5 | 3.2 |