Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 187 mm / [Traglast] 156.8, 441 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol
Die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 68 und 187 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 156.8 oder 441 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Phenol wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
108HB-PS
Teilenummer
|
---|
108HB-PS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Rollenlager | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 165 | 320.01~485.00 | 343 | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 42 | 119 | Verfügbar | 10.5 | 4 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Phenolharz |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / 100HB-Ps / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 108HB-PS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 108HB-PS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Rollenlager
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
104ZH-PS |
105HB-PS |
106HB-PS |
107HB-PS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Rollenlager | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 68 | 140.01~220.00 | 156.8 | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 65 | kA | 6.5 | 2.3 | |
60.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 92 | 220.01~320.00 | 225.4 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 66 | Verfügbar | 10.5 | 3.2 | |
71.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 106 | 220.01~320.00 | 235.2 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 68 | Verfügbar | 10.5 | 3.2 | |
101.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 220.01~320.00 | 254.8 | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 38 | 82 | Verfügbar | 10.5 | 3.2 |