Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 72 mm / [Traglast] 196, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 60 und 72 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 196 oder 245 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 320 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
104HB2-PA
Teilenummer
|
---|
104HB2-PA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 220.01~320.00 | 245 | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 46 | 2.6 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Polyurethan (Adiprene R) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Schwere Last | Rollenlager | Verfügbar |
Montagebohrungsdurchmesser D(mm) | 6.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / 100HB2-PA / Stahlblech-Korpus / Adiprene-PUR Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist 104HB2-PA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 104HB2-PA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
102HB2-PA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 140.01~220.00 | 196 | 44 | 44 | 58 | 58 | 40 | 25 | 35 | 2.3 |