Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 79 - 107 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol
UCHIMURA hat diese Schwerlast-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 79 und 107 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 294 oder 490 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in Phenol wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
106WHB-P
Teilenummer
|
---|
106WHB-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 107 | 485.01~750.00 | 490 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 54 | 10.5 | 4 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Phenolharz |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Schwere Last | Rollenlager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / 100WHB-P / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 106WHB-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 106WHB-P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
104WHB-P |
105WHB-P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 79 | 220.01~320.00 | 294 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 39 | 8.5 | 3.2 | ||
84.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 97 | 320.01~485.00 | 392 | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 48 | 10.5 | 4 |