Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 220 mm / [Traglast] 294, 784 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Die Lenkrollen von UCHIMURA haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 220 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 294 oder 784 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
107X-N
Teilenummer
|
---|
107X-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 485.01~750.00 | 588 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 58 | 122 | 10.5 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyamidharz (Nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Besonders schwere Lasten | Rollenfarbe | Grau | Montagesitzdicke t(mm) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 100X-N / Stahlblech-Korpus / Nylon-Rad / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist 107X-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 107X-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
104X-N |
106X-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 220.01~320.00 | 294 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 39 | 72 | 8.5 | ||
147.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 485.01~750.00 | 490 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 99 | 10.5 |