Schwerlast-Lenkrollen mit Gerätefuß / 100HB2AF-PA / Stahlblech-Korpus / Adiprene-PUR Belag / Lochplatte / Gerätefuß (Teilenummern - CAD Download)

Schwerlast-Lenkrollen mit Gerätefuß / 100HB2AF-PA / Stahlblech-Korpus / Adiprene-PUR Belag / Lochplatte / Gerätefuß
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 70 mm / [Traglast] 196, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Die Schwerlast-Lenkrollen mit Gerätefuß von UCHIMURA haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 60 und 70 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 196 oder 245 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 320 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102HB2AF-PA
104HB2AF-PA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

71.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60140.01~220.00196757592924025502.3

89.01 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 70220.01~320.0024590901101105028632.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Einstellerfuß Eigenschaften Niedriger Boden Anschlag kA
Radwerkstoff Polyurethan (Adiprene R) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 8.5

Technischer Support