Lenkrollen / Modell 100E / NBR / Lochplatte / el. leitfähig

Lenkrollen / Modell 100E / NBR / Lochplatte / el. leitfähig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 24.5, 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Die Lenkrollen von UCHIMURA haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 65 und 190 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 24.5 oder 98 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf). Itril-Butadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

104E

Teilenummer
104E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.23 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radmontagehöhe H(mm) 67 Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung
Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 24.5
Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm) 47 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) 29
Abmessungen (Länge) L2(mm) 60 Abmessungen (Breite) L1(mm) 42 Rollen-Ø D(mm) 50
Radbreite W(mm) 20 Wendekreis r(mm) 45 Rollenfarbe Schwarz (vollsynthetisches Kautschukrad – kein Hartgummi)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 6.5 Montagesitzdicke t(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Modell 100E / NBR / Lochplatte / el. leitfähig, die Teilenummer ist 104E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 104E.

Technischer Support