Konfigurierbar in [Ausführung] Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 66 - 151 mm / [Traglast] 19.6, 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 66 und 151 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 19.6 oder 78.4 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist itril-Butadien-Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
203E(16)
Rollenausführung | Mit Gummi | Radmontagehöhe H(mm) | 66 | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung |
---|---|---|---|---|---|
Lastbereich(daN) | ~35.00 | Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 19.6 |
Radwerkstoff | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Rollen-Ø D(mm) | 50 | Radbreite W(mm) | 20 | Wendekreis r(mm) | 44 |
Rollenfarbe | Schwarz (vollsynthetisches Kautschukrad – kein Hartgummi) | Hauptmontageschaft-Durchmesser d(mm) | 16 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / 200E Typ / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Spreizklemmung / el. leitfähig, die Teilenummer ist 203E(16).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 203E(16).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften